Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Tip 1, Naziv regulatora PTV: ECL 310

144H3489

Tip proizvoda: Termix ThermoDual FLS Mini, Tip 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeFresh water modules
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]335 mm
Dubina sa poklopcem [mm]335 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionThermodual FLS mini
Materijal poklopcaBez
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]100 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaThermodual FLS mini
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeCE
OpisThermodual FLS mini
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipXB06H+-1 40 G3/4" HP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
Širina bez poklopca [mm]540 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix ThermoDual FLS Mini
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]680 mm
Visina sa poklopcem [mm]680 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina18 Kilogram
Neto težina17 Kilogram
Zapremina119.394 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm