Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Tip 2, Naziv regulatora PTV: AVTB

144H1277

Tip proizvoda: Termix Solar, Tip 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeFresh water modules
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisTermix Solar A+
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix Solar
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina14 Kilogram
Zapremina40.656 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm