Warranty & Service
145H0965
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
145H0965
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Number of connections | 2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Regulacija | ICON Wiring center |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Warranty & Service |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.35 Kilogram |
| Neto težina | 9.35 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545475 |