Warranty & Service
145H0762
Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Warranty & Service
145H0762
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24 |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 90 °C |
| Number of connections | 12 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Warranty & Service |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.895 Kilogram |
| Neto težina | 10.8 Kilogram |
| Zapremina | 106.143 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |