Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0757

Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN. TWA 24V
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Number of connections7
Specifikacije
Vrednost
OpisType SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaWarranty & Service

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.116 Kilogram
Neto težina7.5 Kilogram
Zapremina102.24 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428675093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm