Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0508

Distribution unit for VX-F, with 8 connections
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeFlow meter
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 8 conn.
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Specifikacije
Vrednost
Number of connections8
OpisDistribution unit for VX-F, with 8 connections
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaWarranty & Service

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428525404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm