Warranty & Service
145H0376
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Warranty & Service
145H0376
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 6 CONN. TWA, LINK |
| Product line | Subsystems |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Warranty & Service |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.5 Kilogram |
| Neto težina | 7.5 Kilogram |
| Zapremina | 0.072 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |