Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0359

9 manifold loops, Right version

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje9
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Number of connections2
Opis9 manifold loops, Right version
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
RegulacijaNo controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaWarranty & Service
U okviru OEEONo
Veličina priključka G3/4"
VerzijaRight

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.326 Kilogram
Neto težina7.5 Kilogram
Zapremina103.2 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm