Warranty & Service
145H0358
Distribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Warranty & Service
145H0358
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Number of connections | 2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Distribution unit Type SG, 8 connections with flow meter |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Warranty & Service |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.907 Kilogram |
| Neto težina | 7.5 Kilogram |
| Zapremina | 103.2 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |