Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0356

Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Number of connections6
Specifikacije
Vrednost
OpisDistribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaWarranty & Service

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.123 Kilogram
Neto težina7.5 Kilogram
Zapremina102.555 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm