Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0355

5 manifold loops, Right version

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje5
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Number of connections2
Opis5 manifold loops, Right version
Specifikacije
Vrednost
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
RegulacijaNo controller
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaWarranty & Service
U okviru OEEONo
Veličina priključka G3/4"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.75 Kilogram
Neto težina7.5 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428525275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm