Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Tip proizvoda: Termix HD, Tip 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]100 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix HD Barcelona
Naziv regulatora grejanjaZonski ventil
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaNe
OpisHeating direct unit
Primarni smer priključkaDno
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
Širina bez poklopca [mm]260 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDelta p regulator + zonski ventil
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix HD
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]550 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina14 Kilogram
Zapremina14.3 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm