Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Distributivna jedinica 5 priključaka

144H0182

Tip proizvoda: Termix Distributivna jedinica, 5, 230 V

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje5
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina bez poklopca [mm]175 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix Distribution Unit 5 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix Distribution Unit 5 Connections
Naziv regulatora grejanjaRAVK
Number of connections5
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisTermix Distributivna jedinica 5 priključaka
Specifikacije
Vrednost
Podno grejanje višestruki tipMesing sa ručnim ventilom za vazduh
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.a61a1b46-d04d-48f5-a163-e8fc1a7836ce
Širina bez poklopca [mm]520 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GTermostatički
Tip priključka GG spolj. navoj
Tip proizvodaTermix Distributivna jedinica
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi GØ18
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]700 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina30 Kilogram
Neto težina29 Kilogram
Zapremina0.064 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560910920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm