DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Tip proizvoda: Kopija Termix Distributivna jedinica
145H1141
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 110 |
| Opis | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Regulacija | ECL 110 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Kopija Termix Distributivna jedinica |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11 Kilogram |
| Neto težina | 9.5 Kilogram |
| Zapremina | 219.555 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |