Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0891

For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Distribution units SGCI - CDM

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Adaptivno učenjeYes
Aktuator24V
Application typeDistribution units
Automatsko balansiranjeYes
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje11
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 11 CONN, TWA
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Napon napajanja Tip (V)230V Hz 50
Number of connections2
OdobrenjeCE
OpisFor CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
Provera ventilaYes
PWMYes
RegulacijaICON1 Master controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Snaga po izlazu [W] [Max]3 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution units SGCI - CDM
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
VerzijaRight

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424538224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm