Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Distribution units SGCI - CDM
145H0889
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Adaptivno učenje | Yes |
| Aktuator | 24V |
| Application type | Distribution units |
| Automatsko balansiranje | Yes |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 9 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 60 °C |
| Napon napajanja Tip (V) | 230V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| Podno grejanje višestruki tip | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Provera ventila | Yes |
| PWM | Yes |
| Regulacija | ICON1 Master controller |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Top |
| Snaga po izlazu [W] [Max] | 3 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka G | G ext. thread |
| Tip proizvoda | Distribution units SGCI - CDM |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Verzija | Right |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 9 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |