Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0862

Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje2
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN.
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
RegulacijaNo controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution units SG – CDM
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
Тип додатне опремеDistribution unit SG - CDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.6 Kilogram
Neto težina6.5 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424500399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm