Danfoss logo
Distribution unit SGC – TZ-product-details

Distribution unit SGC – TZ

145H0844

110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuator230V
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje4
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 4 conn TWA 230V
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Napon napajanja Tip (V)230 V Hz 50
OdobrenjeCE
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
RegulacijaICON Wiring center
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SGC – TZ
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
VerzijaRight
Тип додатне опремеDistribution unit SGC - TZ

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.8 Kilogram
Neto težina12.6 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424538491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm