Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribution unit SGC – VX-F

145H0992

Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuator230V
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje12
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 12 conn. TWA
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Napon napajanja Tip (V)230 V Hz 50
Number of connections2
OdobrenjeCE
OpisStainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
RegulacijaICON Wiring center
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Snaga po izlazu [W] [Max]3 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SGC – VX-F
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
Тип додатне опремеDistribution unit SGC - VX-F

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina16.5 Kilogram
Neto težina15.9 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424689216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm