Distribution unit SGC – VX-F
145H0989
Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0989
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | 230V |
| Application type | Distribution units |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 9 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 9 conn. TWA |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 60 °C |
| Napon napajanja Tip (V) | 230 V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Podno grejanje višestruki tip | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Regulacija | ICON Wiring center |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Top |
| Snaga po izlazu [W] [Max] | 3 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka G | G ext. thread |
| Tip proizvoda | Distribution unit SGC – VX-F |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Тип додатне опреме | Distribution unit SGC - VX-F |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13.4 Kilogram |
| Neto težina | 12.8 Kilogram |
| Zapremina | 78.736 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |