Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribution unit SG – VX-F

145H0785

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje5
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 5 conn.
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
RegulacijaNo controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SG – VX-F
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
VerzijaRight
Тип додатне опремеDistribution unit SC - VX-F

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.35 Kilogram
Neto težina8.1 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424689278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm