Distribution unit SG – VX-F
145H0782
Stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat VX-F
145H0782
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 2 |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Material Description | Distribution unit SG VX-F, 2 conn. |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 60 °C |
| Number of connections | 2 |
| Opis | Stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat VX-F |
| Podno grejanje višestruki tip | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Regulacija | No controller |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Top |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka G | G ext. thread |
| Tip proizvoda | Distribution unit SG – VX-F |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Verzija | Right |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.54 Kilogram |
| Neto težina | 6.1 Kilogram |
| Zapremina | 78.736 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |