Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0832

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje12
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 12 conn.
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
RegulacijaNo controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SG – TZ
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
Тип додатне опремеDistribution unit SG - TZ

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.7 Kilogram
Neto težina14.5 Kilogram
Zapremina197.421 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424538729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm