Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0822

110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje2
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 2 conn.
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
RegulacijaNo controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SG – TZ
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
Тип додатне опремеDistribution unit SG - TZ

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.7 Kilogram
Neto težina11.5 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424538620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm