Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 10-loops

Distribution unit SGCI

145H1950

Stainless steel manifold, 10 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Adaptivno učenjeYes
Aktuator230V
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatsko balansiranjeYes
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje10
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
InterfejsiBluetoothZigbee
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 10 CONN ICON2 230
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Napon napajanja Tip (V)230 V Hz 50
Number of connections2
OdobrenjeCE
OpisStainless steel manifold, 10 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Specifikacije
Vrednost
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
Provera ventilaYes
PWMYes
RasporedYes
RegulacijaICON2 Master controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaTop
Snaga po izlazu [W] [Max]2 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SGCI
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
VerzijaRight
Тип додатне опремеDistribution unit SGCI

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.6 Kilogram
Neto težina10.3 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5715162905784