Distribution unit SGCI
145H1947
Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1947
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Adaptivno učenje | Yes |
| Aktuator | 230V |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automatsko balansiranje | Yes |
| Broj priključaka razdelnika za podno grejanje | 7 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Distribution units |
| Interfejsi | BluetoothZigbee |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN ICON2 230V |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 60 °C |
| Napon napajanja Tip (V) | 230 V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podno grejanje višestruki tip | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Provera ventila | Yes |
| PWM | Yes |
| Raspored | Yes |
| Regulacija | ICON2 Master controller |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Top |
| Snaga po izlazu [W] [Max] | 2 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka G | G ext. thread |
| Tip proizvoda | Distribution unit SGCI |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Verzija | Right |
| Тип додатне опреме | Distribution unit SGCI |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 8.7 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905753 |