Danfoss logo
Distribution unit, SGC 4-loops

Distribution unit SGC

145H0924

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuator230V
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje4
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Napon napajanja Tip (V)230 V Hz 50
Number of connections2
OdobrenjeCE
OpisStainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
RegulacijaICON Wiring center
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8f7e9763-737c-4200-b5cd-370c45e943dc
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SGC
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
Тип додатне опремеDistribution unit SGC

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.646 Kilogram
Neto težina7.646 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424302023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm