Danfoss logo
Distribution unit_11-loops

Distribution unit SG

145H0911

Stainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje11
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 11 CONN.
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
Specifikacije
Vrednost
RegulacijaNo controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.1ae30406-bdb7-43bf-ac9d-2e1d3fec7f8e
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SG
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
VerzijaRight
Тип додатне опремеDistribution unit SG

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424301996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm