Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

Distribution unit SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDistribution units
Broj priključaka razdelnika za podno grejanje3
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Number of connections2
OpisStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
Specifikacije
Vrednost
RegulacijaNo controller
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
Smer priključivanjaTop
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG ext. thread
Tip proizvodaDistribution unit SG
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
VerzijaRight
Тип додатне опремеDistribution unit SG

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6 Kilogram
Neto težina6 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5702424295493