Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM cooling, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: CDM cooling

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuator24V
Application typeDistribution units
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaDistribution units
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Naziv regulatora grejanjaFTC/RA-C
Specifikacije
Vrednost
OpisCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]600 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka GG int. Thread
Tip proizvodaCDM cooling
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina priključka G3/4"
Visina pakovanja [mm]600 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6 Kilogram
Neto težina5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424653866