Podstanice, 120 kW
861L0855
Primary side domestic hot water connection
861L0855
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Podstanice |
| Kapacitet [kW] | 120.0 kW |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO120-H1WPHH |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 |
| Opis | Primary side domestic hot water connection |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Top |
| Product line | 32 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Smer priključivanja | Left |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip proizvoda | DSA0 MINI |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
| Zapremina | 606.934 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738511 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |