Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Podstanice, 55 kW

861L0853

Primary side domestic hot water connection

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaPodstanice
Kapacitet [kW]55.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO055-H1WPHH
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grejanjaECL 310
OpisPrimary side domestic hot water connection
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaTop
Product line32
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Smer priključivanjaLeft
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GElektronski
Tip proizvodaDSA0 MINI
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina573.805 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162738535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm