Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tip 2, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: IHPT

144H3023

Tip proizvoda: Termix VMTD MIX-I FI, Tip 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]340 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V]230.0 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD MIX-I-FI 2
Naziv regulatora grejanjaRAVK
Naziv regulatora PTVIHPT
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipXB06H+-1 40 G3/4" HP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.0d8b5b9b-6b0b-49de-bac9-e89842f627d8
Širina bez poklopca [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GTermostatski + delta p regulator
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 2
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VMTD MIX-I FI
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]666 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina21 Kilogram
Zapremina1.194 Hectoliter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706561808080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm