Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 4, Naziv regulatora PTV: AVTB
144B3828
Tip proizvoda: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3828
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Uključeno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 150 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 242 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča, belo lakirana u zidu. |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Cirk/ECL110/R |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 120 |
| Naziv regulatora PTV | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Dodatno |
| Opis | Termix VMTD-F MIX-B-4 sa ECL110*, HEX/izolacija cevi, UP 15-40 B |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | T24-1 32 G3/4" P |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 33cd1630-f92f-4d88-866f-b5c22d606e58 |
| Širina bez poklopca [mm] | 530 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 540 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Elektronski + delta p regulator |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 4 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VMTD-F-MIX-B |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 780 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 780 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23 Kilogram |
| Neto težina | 22 Kilogram |
| Zapremina | 0.062 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560908170 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |