Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 3, Naziv regulatora PTV: AVTB

144B3827

Tip proizvoda: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina sa poklopcem [mm]242 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča, belo lakirana u zidu.
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Naziv regulatora grejanjaECL 120
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VMTD-F MIX-B-3 sa ECL110*, HEX/izolacija cevi, UP 15-40 B
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipT24-1 24 G3/4" P
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8ae9bbed-5941-4d9a-aa6d-f0da554c82b7
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GElektronski + delta p regulator
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-F-MIX-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]780 mm
Visina sa poklopcem [mm]780 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23 Kilogram
Neto težina22 Kilogram
Zapremina0.062 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560908163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm