Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: AVTB

144B3805

Tip proizvoda: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina sa poklopcem [mm]242 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev.
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča, belo lakirana u zidu.
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev.
Naziv regulatora grejanjaRAVK
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaDodatno
OpisTermix VMTD-F MIX-B-1 sa zonskim ventilom
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipT24-1 16 G3/4" P
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.8794ec0f-0689-4197-b58c-f8213c5fe113
Širina bez poklopca [mm]530 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]0.5 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GTermostatski + delta p regulator
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip priključka za cirkulacijuG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-F-MIX-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju3/4"
Visina bez poklopca [mm]780 mm
Visina sa poklopcem [mm]780 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23 Kilogram
Neto težina22 Kilogram
Zapremina61.776 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560691690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm