Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4411

Tip proizvoda: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]370 mm
Dubina sa poklopcem [mm]400 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Marka pumpe za grejanjeWilo
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv regulatora grejanjaECL 310 / A266
Naziv regulatora PTVECL 310 / A266
OpisS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
Specifikacije
Vrednost
PTV HEX tipXB37M-1 30
Regulator diferencijalnog pritiskaAVP-F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina sa poklopcem [mm]600 mm
Smer priključivanjaDno
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GElektronski
Tip kontrole PTVElektronski
Tip podstaniceM30
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaS 22 (A266)
Tip pumpe za grejanjePara 15-130/6-43/SC-12
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ22
Veličina cevi GØ22
Veličina cevi PTVØ22
Veličina priključka DG1"
Veličina priključka G1"
Veličina priključka PTV1"
Visina bez poklopca [mm]1037 mm
Visina sa poklopcem [mm]1037 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Zapremina390.142 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm