S 22 (A230)
145G4416
Tip proizvoda: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C
145G4416
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 370 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 400 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Marka pumpe za grejanje | Wilo |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55) |
| Materijal poklopca | Belo lakirana čelična ploča |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grejanja | ECL 310 / A230 |
| Naziv regulatora PTV | AVTB 25 |
| Opis | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB37M-1 40 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Regulator diferencijalnog pritiska | AVP-F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina bez poklopca [mm] | 545 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 600 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Elektronski |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | M40 |
| Tip priključka DG | unutrašnji navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | S 22 (A230) |
| Tip pumpe za grejanje | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø22 |
| Veličina cevi G | Ø22 |
| Veličina cevi PTV | Ø22 |
| Veličina priključka DG | 1" |
| Veličina priključka G | 1" |
| Veličina priključka PTV | 1" |
| Visina bez poklopca [mm] | 1037 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1037 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 52 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
| Zapremina | 390.142 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |