Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: EvoFlat MSS

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVWithout
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatne informacijeDHWEPP Front insulation coverZone valve
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]155 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
Izolacioni materijalEPP
Kolo podnog grejanja – marka pumpeWilo
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeWilo Yonos Para 15/6
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Specifikacije
Vrednost
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB06H-1 26
PTV kapacitet [kW] [Max]45 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]800 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat MSS
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Visina bez poklopca [mm]590 mm
Visina pakovanja [mm]160 mm
Visina sa poklopcem [mm]600 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.9 Kilogram
Neto težina11.7 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm