Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 53 kW, Type 2

145B1058

EvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
Kapacitet grejanja [kW]10 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Material DescriptionEvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
OdobrenjeCE
OpisEvoFlat MSS FR2 TPC-M TWA wCover, BP
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]53 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]45 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Smer priključivanjaBottom
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip proizvodaEvoFlat MSS
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17 Kilogram
Neto težina15 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424653217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm