EvoFlat MSA, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1
145B1971
EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC cir
145B1971
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Broj domaćinstava [Max] | 2 |
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dubina bez poklopca [mm] | 110 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 153 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Floor heating |
| Izolacioni materijal | EPP cover |
| Kapacitet grejanja [kW] | 10 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Kolo podnog grejanja – marka pumpe | Wilo |
| Kolo podnog grejanja – vrsta pumpe | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Marka pumpe za grejanje | Wilo |
| Material Description | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) /HTC Cir |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Copper |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora grejanja | TPC-M |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Included |
| Opis | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC cir |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Bottom |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 45 kW |
| PTV kapacitet [kW] [Min] | 37 kW |
| PTV marka recirkulacione pumpe | Wilo |
| PTV vrsta recirkulacione pumpe | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Thermostatic + Differential pressure |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip priključka G | G int. Thread |
| Tip priključka PTV | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat MSA |
| Tip pumpe za grejanje | Yonos Para 15/6 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina pakovanja [mm] | 160 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17.4 Kilogram |
| Neto težina | 16.2 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653651 |