Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B1957

EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVIncluded
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]153 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
Izolacioni materijalEPP cover
Kapacitet grejanja [kW]10 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Kolo podnog grejanja – marka pumpeWilo
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeWilo Yonos Para 15/6
Marka pumpe za grejanjeWilo
Material DescriptionEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaIncluded
OpisEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaBottom
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]45 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
PTV marka recirkulacione pumpeWilo
PTV vrsta recirkulacione pumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]800 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat MSA
Tip pumpe za grejanjeYonos Para 15/6
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina pakovanja [mm]160 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17.5 Kilogram
Neto težina16.3 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina78.736 Liter
EAN/UPC5702424657260