EvoFlat 4.0M, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Cirkulacija PTV | Optional |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 150 mm |
| Električna konekcija | 230V 50 Hz |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Kapacitet grejanja [kW] | 18 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora grejanja | ICON2 |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Nepovratni ventil | Yes |
| Odobrenje | CE |
| Opis | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Piping | PPS composite |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Bottom |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 45 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termička provodljivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tip kontrole G | Electronic + delta p controller |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat 4.0M |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Water hammer arrester | Optional |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.2 Kilogram |
| Neto težina | 11.7 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |