EvoFlat 4.0 M, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1
183B2500
EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2500
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Cirkulacija PTV | Optional |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 150 mm |
| Električna konekcija | 230V 50 Hz |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 18 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 StS |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora grejanja | TPC-M |
| Nepovratni ventil | Yes |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | White-lacquered steel sheet |
| Opis | EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Piping | PPS composite |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Bottom |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 45 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Safety valve | Yes |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termička provodljivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tip kontrole G | Thermostatic + Differential pressure |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip proizvoda | EvoFlat 4.0 M |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 11.700 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.9 Kilogram |
| Neto težina | 11.7 Kilogram |
| Zapremina | 78.736 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424599867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |