Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2

183B2005

EvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Circulation pumpYes
Cirkulacija PTVOptional
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Optional
Kapacitet grejanja [kW] [Max]18 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 AT
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaFTC
Naziv regulatora PTVTPC-M
Nepovratni ventilYes
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaWhite-lacquered steel sheet
OpisEvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Specifikacije
Vrednost
PipingPPS composite
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni smer priključkaBottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]50 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Safety valveYes
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.039 W/m-K
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip priključka DGG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat 4.0M
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina priključka DG3/4"
Water hammer arresterOptional

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.3 Kilogram
Neto težina12.1 Kilogram
Zapremina78.736 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424599997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm