DFH pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW
267B1475
DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Direktno grejanje sa krugom mešanja i krugom pripreme potrošne tople vode
267B1475
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Circulation pump | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električna konekcija | 230V 50 Hz |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Heating system type | Floor heating |
| Material Description | DFH-62 50 Kw L ASV-PV |
| Materijal poklopca | EPP |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Materijal za lemljenje za grejanje HEX | Copper |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 90 °C |
| Naziv regulatora grejanja | TD-21 |
| Naziv regulatora PTV | TD-21 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nepovratni ventil | Yes |
| Opis | DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version |
| Piping | Stainless steel |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Top and bottom |
| Product line | Subsystems |
| PTV kapacitet [kW] [Max] | 50 kW |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Smer priključivanja | Top and bottom |
| Strainer | Primary |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termička provodljivost [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tip kontrole G | Thermostatic |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip proizvoda | DFH pre-configured stations |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 8.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |