Danfoss logo
DFH-62-L_267B1158_267B1160_267B1162

DFH pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1158

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Direktno grejanje sa krugom mešanja i krugom pripreme potrošne tople vode

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električna konekcija230V 50 Hz
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeFloor heating
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L
Materijal poklopcaEPP
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Naziv regulatora grejanjaTD-21
Naziv regulatora PTVTD-21
Nepovratni ventilYes
Specifikacije
Vrednost
OpisDFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
PipingStainless steel
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaTop and bottom
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]35 kW
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Smer priključivanjaTop and bottom
StrainerPrimary
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Termička provodljivost [W/mK]0.036 W/m-K
Tip kontrole GThermostatic
Tip priključka DGG int. Thread
Tip proizvodaDFH pre-configured stations
U okviru OEEONo
Veličina cevi DGØ18
Veličina priključka DG3/4"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23 Kilogram
Neto težina21.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424657680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm