Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Tip 1, Naziv regulatora PTV: PM2

145B5000

Tip proizvoda: Akva Vita II S, Tip 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dubina bez poklopca [mm]285 mm
Dubina sa poklopcem [mm]300 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalPolypropylene
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Materijal poklopcaBelo lakirana čelična ploča
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]110 °C
Naziv regulatora PTVPM2
OpisAkva Vita II S sa ormarićem
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Primarni smer priključkaDno
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
PTV kapacitet [kW] [Max]41 kW
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Min]32 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated in control valve
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Širina bez poklopca [mm]535 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GTermostatički
Tip kontrole PTVFlow control
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGunutrašnji navoj
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkva Vita II S
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]618 mm
Visina sa poklopcem [mm]618 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm