Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tip 3, Naziv regulatora grejanja: AVPL, Naziv regulatora PTV: AVTB

144B3856

Tip proizvoda: Termix VMTD-N-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVBez
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]200 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaMale stanice
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]120 °C
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Naziv regulatora grejanjaAVPL
Naziv regulatora PTVAVTB
OdobrenjeCE
Opcija poklopcaBez
OpisTermix VMTD-N-B-3 with zone valve
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni smer priključkaDno
Product line33
PTV HEX tipT22-2 26/26 G3/4" VP
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6
Širina bez poklopca [mm]300 mm
Smer priključivanjaDno
Statički pritisak PHV [bar] [Min]0.5 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDelta p regulator + zonski ventil
Tip kontrole PTVTermostatički
Tip podstaniceTip 3
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaTermix VMTD-N-B
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]700 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina14 Kilogram
Zapremina0.042 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5706560907333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm