Termix VMTD-N-B, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: AVPL, Naziv regulatora PTV: AVTB
144B3854
Tip proizvoda: Termix VMTD-N-B, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3854
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 200 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev. |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 120 °C |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev. |
| Naziv regulatora grejanja | AVPL |
| Naziv regulatora PTV | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Bez |
| Opis | Termix VMTD-N-B-1 sa zonskim ventilom |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | dc9dcb9e-4dce-4bc1-b79c-ba15512fec8f |
| Širina bez poklopca [mm] | 300 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Delta p regulator + zonski ventil |
| Tip kontrole PTV | Termostatički |
| Tip podstanice | Tip 1 |
| Tip priključka DG | G unut. Navoj |
| Tip priključka G | G unut. Navoj |
| Tip priključka PTV | G unut. Navoj |
| Tip proizvoda | Termix VMTD-N-B |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 700 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15 Kilogram |
| Neto težina | 14 Kilogram |
| Zapremina | 0.042 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560899973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |